Julkaise tuotteesi
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
Kohler

K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in three soft silhouettes and a variety of dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

FEATURES

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space.
  • Mounts vertically or horizontally depending on the look you want to create.
  • KOHLER logo delicately etched on lower mirror face.
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish.
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products.

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-26051
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäEssential
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)40.06
  • Leveys (tuumaa)20.06
  • Syvyys (tuumaa)1.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-21 37 13 15
  • OmniClass-nimikeMirrors