Julkaise tuotteesi
Simplice™ Two-light sconce
Simplice™ Two-light sconce
Simplice™ Two-light sconce
    Kohler

    Simplice™ Two-light sconce

    With an elegant, universal design, the Simplice lighting collection speaks a chic design language that everyone can understand. Simplice lighting fixtures will provide the finishing touch to any area of your home and are available in a variety of finishes. At Kohler, we make it our business to help you create the home of your dreams.

    Features

    • Painted glass shades perfectly diffuse the light, reducing glare in the bathroom
    • Requires bulbs with candelabra (E12) base; type B10 or T10 bulbs recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Coordinates with other products in the Simplice collection
    • Includes installation hardware

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-26847-SC02
    • TuoteperheLighting Fixture
    • TuoteryhmäSimplice™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)9.74
    • Leveys (tuumaa)5.52
    • Syvyys (tuumaa)13.56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures