Julkaise tuotteesi
K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

The elegant simplicity of Shaker-style furniture inspires the edgy, neo-traditional design of the Tresham Suite. This one-piece integrated lavatory is offered in an industry-standard size for easy configurability, and makes an ideal small-space solution.

  • 24" x 19-1/2" x 34 5/8"
  • Pedestal lavatory consists of combination of K-2757 lavatory and K-2767 pedestal base
  • Overflow drain
  • Fireclay construction
  • 8" widespread faucet drilling

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-k-2844-8
  • TuoteperheSinks/Lavatories
  • TuoteryhmäTresham™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-06-21
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat