Julkaise tuotteesi
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An under-mount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

FEATURES

  • Geometric oval basin with vertical sides.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Under-mount

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-K-2881
  • TuoteperheSinks
  • TuoteryhmäVerticyl®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-05-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks