Julkaise tuotteesi
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American south, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • For use with a handshower (sold separately)
  • Includes Polished Chrome handshower hose
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Bath- or deck-mount

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-29477
  • TuoteperheFittings
  • TuoteryhmäRiff®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)3.05
  • Leveys (tuumaa)2.84
  • Syvyys (tuumaa)2.84
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • ETIM-koodiEG017910
  • ETIM-nimiAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_77
  • Uniclass 2015 -kuvausShower head holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties