Julkaise tuotteesi
Jabot™ Three-light sconce
Jabot™ Three-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Three-light sconce

    The Jabot lighting collection celebrates the simple, arresting beauty of repetitive design. A trend-forward compilation of elevated, modern forms, each Jabot contoured shade uniquely surrounds a single bulb. Available in rich finishes to engage the eye and captivate the senses.

    Features

    • Contoured metal shade uniquely surrounds a single bulb
    • Contemporary design will make a statement in any room
    • Requires bulbs with medium (E26) base; type G25 frosted bulbs recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-31784-SC03
    • TuoteperheLighting Fixture
    • TuoteryhmäJabot™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)7
    • Leveys (tuumaa)6.77
    • Syvyys (tuumaa)19.54
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures