Julkaise tuotteesi
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Entertain in style with the dual-mount Vault bar sink. Handcrafted from premium-quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers an ultra-flat rim that makes it easy to wipe from the countertop directly into the bowl. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

Features

  • 18" (457 mm) minimum base cabinet width
  • Single bowl
  • 5-1/2" (140 mm) depth
  • Single faucet hole
  • Optional K-2993 bottom sink rack (sold separately)
  • Includes installation hardware
  • Sink drain with strainer sold separately

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel
  • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Top-mount or undermount
  • Center drain

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-32027-1
  • TuoteperheKitchen Sink
  • TuoteryhmäVault™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)8.25
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • ETIM-koodiEC011315
  • ETIM-nimiKitchen sink
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks