Julkaise tuotteesi
K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge
Kohler

K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge

Featuring sturdy, chip-resistant polypropylene construction and a finish that won't stain or peel, the Stronghold toilet seat is ideal for commercial or institutional applications.

  • Ergonomic contour adds additional comfort to the seat
  • An integrated handle allows the user to easily raise and lower the ring
  • The check hinge will stop the seat from leaning back and applying pressure on a tank or a flushometer

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekohler-k-4731-c
  • TuoteperheWater Closet Seats
  • TuoteryhmäStronghold®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-06-24
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat