Julkaise tuotteesi
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • 8-inch center faucet holes.
    • Combination consists of the K-5248-8 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-5266-8
    • TuoteperheSinks
    • TuoteryhmäVeer™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1983-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)35.5
    • Leveys (tuumaa)18.25
    • Syvyys (tuumaa)24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks