Julkaise tuotteesi
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    With its comfortable rolled rim and durable cast iron construction, the Vintage bath brings elegant traditional style to your bathroom. A slip-resistant finish provides added safety. The rich, smooth enameled interior is complemented by a White painted finish on the exterior.

    Features

    • Heritage design creates a striking focal point for your bathroom.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Requires K-709 ceramic base or K-705 wooden base (sold separately).
    • Painted exterior to match color of bath.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Painted exterior in White.

    Installation

    • Drop-in or freestanding (with required base).
    • Installation with K-709 ceramic base requires caulking in vertical base seams.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 700-0
    • Whirlpool - 702-H2

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekohler-K-700
    • TuoteperheBathing
    • TuoteryhmäVintage®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs