Julkaise tuotteesi
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Designed for use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths, this bath drain supports both above- and through-the-floor installations. Constructed from 17-gauge brass, the drain sports a lustrous, corrosion-resistant finish, ensuring long-lasting durability and performance.

FEATURES

  • Brass tailpiece.
  • For use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths.
  • Includes brass tee, pipe, and pop-up drain.

Material

  • 17-gauge brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Above- or through-floor installation.

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-7159
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäVintage®
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)17.25
  • Leveys (tuumaa)3.12
  • Syvyys (tuumaa)7
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains