Julkaise tuotteesi
Components® 3" cabinet pull
Kohler

Components® 3" cabinet pull

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary cabinet pull in a finish to match your Components faucets.

Features

  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-78386
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäComponents™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)0.63
  • Leveys (tuumaa)1.69
  • Syvyys (tuumaa)3.31
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • ETIM-koodiEC011039
  • ETIM-nimiAccessories, toilet support/handle
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass-numero23-21 19 17 13
  • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware