Julkaise tuotteesi
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
    Kohler

    K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod

    Increase your bathing space with the Expanse shower rod, curved outward to provide an extra 6 inches of clearance in the bath or shower. This rod features a versatile contemporary design that fits most standard shower spaces.

    FEATURES

    • Curved shape provides spacious showering environment.
    • Durable stainless-steel construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Adjustable to fit standard 60- or 72-inch enclosures.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-9351
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäExpanse®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.81
    • Leveys (tuumaa)60
    • Syvyys (tuumaa)6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausShower curtain rails
    • OmniClass-numero23-31 17 31
    • OmniClass-nimikeShower Rods