Julkaise tuotteesi
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    The distinctive, modern design of the Decree top-mount/undermount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious stainless steel single-bowl sink is ideal for soaking and washing large pans and features tightly-angled corners to maximize bowl space. SilentShield® sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise.

    Features

    • 36" (914 mm) minimum base cabinet width
    • Single bowl
    • Two faucet holes
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Tightly angled fabricated corners maximize bowl space
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance
    • Rear drain placement increases vanity cabinet storage space underneath sink
    • Box includes: Sink, sink rack, strainer, installation hardware

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel
    • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Ota yhteyttä brändiin Kohler

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKohler-K-R28204
    • TuoteperheKitchen Sink
    • TuoteryhmäDecree®
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)11.65
    • Leveys (tuumaa)33
    • Syvyys (tuumaa)22
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks