Julkaise tuotteesi
Cardale™ 24" grab bar
Kohler

Cardale™ 24" grab bar

Cardale's classic lines and elegant detailing bring traditional character to your bathroom. The Cardale 24" grab bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Cardale bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • 1-1/4" (32 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 500 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Cardale collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Ota yhteyttä brändiin Kohler

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKohler-K-R30196
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäCardale™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2.74
  • Leveys (tuumaa)24
  • Syvyys (tuumaa)2.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • ETIM-koodiEC011028
  • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
  • OmniClass-numero23-31 15 17 21
  • OmniClass-nimikeBathtub Grab Bars