Julkaise tuotteesi
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    As window louvres allows inhabitants to control of amount of light filtering into the house, Louvre turning screen does the same with sound and sight. A free standing mobile element with 5 simultaneous turning leaves, Louvre deliver on-demand reduction of noise and a sense of privacy between 2 furniture settings. A scalloped appearance with color variegation along the 5 leaves lends a sense of gentle playfulness.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKOKUYO_Collaboration-Screen_LAMEX-LOUVRE
    • TuoteperheCollaboration
    • TuoteryhmäScreen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • OmniClass-numero23-21 11 00
    • OmniClass-nimikeCommercial Furniture

    Alueellinen saatavuus

    Aasia