Julkaise tuotteesi
Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full

Komfort’s glass doors allow light to flood through the workplace, creating an atmosphere of space and form an integral part of any partition wall and interior. There is an exceptional choice of single and double glazed, including pivoted, hinged, sliding, framed or frameless. Eye-catching manifestation can be applied to all Komfort glass doors to add contrast, definition and interest whilst complying with the requirements of Part M of the Building Regulations. A wide range of architectural ironmongery options is available in many sizes and finish options to complement our doors and frames.
Tekniset tiedot
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSGD-SD-AF
  • TuoteperheCurtain Wall Doors
  • TuoteryhmäGlass Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • IFC-luokitusVerhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
  • OmniClass-numero23-13 33 27 11
  • OmniClass-nimikeCurtain Walls

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa