Julkaise tuotteesi
Agora Picnic Table PAR4070
KOMPAN

Agora Picnic Table PAR4070

The AGORA PICNIC is a part of the award winning funiture line from KOMPAN. AGORA is developed according to the latest inclusive design principles for outdoor furnishings without compromising on design qualities. KOMPAN truly believes in making public spaces more attractive and accessible for all. AGORA offers a high level of flexibility when it comes to anchoring, color and material options in order to inspire architectural creativity and to fit the site specific requirements for individual customer projects. AGORA comes in durable and robust designs, and is manufactured in low maintenance materials to ensure long-lasting outdoor solutions with the lowest possible total cost of ownership.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteagora-picnic-table-par4070
  • TuoteperheOutdoor Furniture
  • TuoteryhmäAgora
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)30
  • Leveys (tuumaa)79
  • Syvyys (tuumaa)66
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs, sherardoitu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 -kuvausOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass-numero23-21 29 19
  • OmniClass-nimikeRecreational Equipment