Julkaise tuotteesi
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

RUMBA comes with endless possibilities to realize seating in customized design for all outdoor environments. RUMBA is the most flexible way of marrying seating solutions to the environment, in perfect harmony - geometry meets geography. Built around simple circles and curves, they can be adapted to provide custom-built twists and turns. The standard available benches and tables can be dressed up with back support, armrests, tables etc. and linked together into tailored solutions for the individual location.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • TuoteperheOutdoor Furniture
  • TuoteryhmäRumba
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)17
  • Leveys (tuumaa)31
  • Syvyys (tuumaa)69
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliTeräs, sherardoitu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 -kuvausOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass-numero23-21 29 19
  • OmniClass-nimikeRecreational Equipment