Julkaise tuotteesi
Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101
KOMPAN

Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101

Suspension training is very effective because it simultaneously increases strength, balance, flexibility and core stability. With 49 exercises the suspension trainer is one of the most versatile pieces of exercise equipment on which all muscle groups can be trained in a functional and effective way, no matter what the fitness level of the user is. With the suspension trainer everyone can workout at their own level due to the scalable resistance. The intensity of each exercise can be determined by adjusting the body position to add more or less resistance.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesuspension-trainer-outdoor-fitness-pro-faz10101
  • TuoteperheFitness
  • TuoteryhmäPro Cross Training
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)132
  • Leveys (tuumaa)42
  • Syvyys (tuumaa)154
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliRope
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
  • Uniclass 2015 -koodiSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 -kuvausOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass-numero23-21 29 19
  • OmniClass-nimikeRecreational Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka