Julkaise tuotteesi
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    This product is only available in North America.

    This is a space reservation model representing the minimum clear space required at each speed and capacity based on our standard planning guide information. If you have questions, contact your local sales office. For a more detailed model and specs, visit our online elevator planning tool: www.kone.us/elevators/tools-downloads/

    AN OUTSTANDING ELEVATOR FOR YOUR MID TO HIGH-RISE BUILDING.

    The KONE MiniSpace™ DX combines our proven and design innovations. Our goal is to create a user experience that both adds value to a building and maximizes comfort and safety for passengers.

    Tekniset tiedot
    • Speed - ft/min (m/s):200,350,400,500,700,1000 fpm (1.00, 1.78, 2.00, 2.54, 3.56, 5.00 m/s) Max. travel -ft(m): 590ft. (180m) Max Landings : 63
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteminiena
    • TuoteperheElevators
    • TuoteryhmäMachine Room Elevators (MR)
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Nostojärjestelmät
    • Uniclass 2015 -koodiAc_90_10_50
    • Uniclass 2015 -kuvausLift travelling
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric Traction Elevators
    • OmniClass-numero23-23 11 11 11
    • OmniClass-nimikeTraction Elevators
    • CSI UniFormat II -koodiD1010
    • CSI UniFormat II -nimikeElevators & Lifts