Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
korpinen/products/bc578f63-4a34-4e52-8032-8bb3d944a51f
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuonetarvikkeet
Gaius Original Shower Seat
Saatavana Yhdysvallat
Väinö Korpinen Oy
Seuraa
Gaius Original Shower Seat
Height-adjustable shower seat. Wall folded model. The seat is made of integral plastic, making it pleasant on the skin and easily cleaned.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
17371
Tuoteperhe
Gaius Original
Tuoteryhmä
Shower seat
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-06-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
500
Leveys (mm)
400
Syvyys (mm)
590
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.korpinen.com/en
Asennusohjeet
http://www.korpinen.com/images/liitteet/gaius/GAIUS_Original_ENGLISH.pdf
Esittelyvideo
http://www.youtube.com/watch?v=SvriLYDMofM
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Toissijainen materiaali
Alumiini
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Samankaltaisia tuotteita
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Lataa
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Lataa
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Lataa
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Lataa
Dolphin Solutions Ltd
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
Lataa
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Lataa