Julkaise tuotteesi
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    kreon aplis 120 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 120mm. kreon aplis 120 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon 120 is equipped with a filter holder so that optional filters can be added. The 120 range is is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications where higher lumen packages are required.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_aplis_120
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed downlight luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC-nimiRecessed lighting
    • UNSPSC-koodi39111505
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 21
    • OmniClass-nimikeSpotlight Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka