Julkaise tuotteesi
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency

    aplis 60 high efficiency

    kreon aplis 60 is a new range of round shaped recessed downlights with an aperture of 60mm. Equipped with the latest high performance faceted reflector in a fixed downlight or wallwash luminaire they offer optimal efficiency and uniformity. High lumen output can be generated out of a discreet aperture. The light emission in the primary beam of the downlight is precise and sharp without any diffusion. The combination of a flood optic with UGR<19 and a tunable white 2700K to 5000K makes kreon aplis 60 a perfect tool to bring general lighting in an office space, while the wide flood downlight makes it possible to illuminate spaces efficiently with a minimum of luminaires. The powerful wallwasher ensures uniform light distribution with high lux values on vertical surfaces.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_aplis_60_HE
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed downlight luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)73
    • Leveys (mm)106
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka