Julkaise tuotteesi
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency

    aplis 80 high efficiency

    kreon aplis 80 HE integrates high efficient faceted optics as an extension to the existing kreon aplis 80 directional range. Combined with a light designers preferred LED module it creates high efficient pools of light on horizontal surfaces or dramatic scaloping effects on verticals with excellent colour rendering. The deep recessed light source with the diligent engineered optic ensure a high glare control for visual comfort. kreon aplis 80 HE is 30° adjustable to spotlight every detail in a light scene.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_aplis_80_he
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed downlight luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)111
    • Leveys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka