Julkaise tuotteesi
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single

    ato 80 single

    kreon ato is an indoor range of highly performant recessed lighting tools for focused light. kreon ato single comes in two beam angles, flood (30°) and wide flood (40°) and can be additionally equipped with professional screening accessories.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_ato_80_single
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed downlight luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)95
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka