Julkaise tuotteesi
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80

    dolma 80

    kreon dolma 80 indoor has a visible width of 80mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity or both or in the middle of the profile for a fading lighting effect. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments. kreon dolma 80 indoor is finished in a satin silver anodised finish. Light sources can be positioned centrally along the profiles or mounted at either end.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_dolma_80
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäprofile systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-nimikeLighting Posts

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka