Julkaise tuotteesi
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track

    dolma 40 track

    4.1 / 5 tähteä4.1(9 arvostelua)
    kreon 48V track profiles come in different installation variations suitable for any type of interior lay-out.
    kreon 48V track deep recessed 40 demonstrates how architecture can be defined by light and turns the ceiling into a flexible architectural playground.
    The profile system is a magnetic low voltage system requiring 48Vdc input. Within the track profiles additional data bus lines for DALI or 1-10V light control are built in. To control DALI track luminaires wireless, an optional Casambi enabled gateway can be added to the track for wireless Bluetooth control. An optional surface mounted gearbox is a solution for on surface 230Vac conversion in case the power converter can’t be placed on remote.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_dolma_track_40
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäprofile systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka