Julkaise tuotteesi
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency

    down in-line 80 high efficiency

    kreon down in-line 80 HE is a range of square recessed downlights characterised by minimal trim dimensions and deep-set LED position, providing a subtle feeling of light without the uncomfortable sight of light. The range utilises best in class LED modules and is available in four dimensions from 40mm upto 165mm to suit spacial requirements. With a choice of directional, fixed or wall wash formats, kreon down can provide a discreet yet functional solution to general or accent lighting within architecture. Finished in black for a dramatic ceiling contrast and maximum light control, or white for a harmonious ceiling integration.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_down_inline_80_HE
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed downlight luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)113
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka