Julkaise tuotteesi
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 / 5 tähteä4.3(19 arvostelua)
    kreon esprit pendant: With 3 or 4 individual lamp heads mounted on a slender horizontal bar and suspended with steel tension cables, this variant offers maximum flexibility in lighting design. It can be installed as a striking individual element or in a cluster of two or more, allowing for captivating lighting compositions.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_esprit_pendant
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäpendant luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka