Julkaise tuotteesi
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    kreon fuga comes in 2 dimensions: 900 and 1200. With its modular design, you can create various configurations by combining the head, pendant bar, and ceiling bar. The lower horizontal bar of kreon fuga features a CRI85, 2700K, or 3000K LED-strip with a diffuser for homogenous light output. This bar can be repositioned to either an offset position or placed in the middle of the vertical bar. The additional possibility to rotate the lower horizontal bar by 90° makes kreon fuga a dynamic pendant luminaire. ON-OFF drivers can be built in, DALI and 1-10V drivers are available for remote dimming.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_fuga
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäceiling mounted luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-nimikeLighting Posts

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka