Julkaise tuotteesi
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional

    inti directional

    kreon inti directional combines the dome effect of the downlight with a decentralized directional spotlight that has an angular adjustment of 30°. The diffused light from the dome neutralizes the shadow of the directional spotlight in the light effect. The directional light creates the second layer of focused light. The unique combination of a diffused downlight with a directional projector make kreon inti a two-in-one recessed ceiling luminaire.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_inti_double
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed downlight luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)103
    • Leveys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka