Julkaise tuotteesi
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile

    kagi 26 profile

    4.4 / 5 tähteä4.4(9 arvostelua)
    kreon kagi is an innovative and extremely versatile profile system combining linear and accent lighting. The basic 24V profile can be either recessed or surface mounted and can optionally be equiped with 16mm or 26mm diameter satinated continuous light tubes for a sustained soft light distribution. An engenious junction allows a perpendicular, 90° tilted second level connection of the 24V profile.  Additionally, round or square shaped spotlights and wallwashers can be added by clamping them on the main profiles. It is possible to change the position of the spotlights over the track.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_kagi_profile_26
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäprofile systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)24
    • Leveys (mm)26
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka