Julkaise tuotteesi
nuit

nuit

kreon nuit is an elementary designed beam that can be used as a massive line to bring graphical elements into architecture. The advanced LED system with slim TIR (Total Internal Reflector) lenses requires a slim gap of just  10mm to unfold a variety of beam angles. Its basic form draws minimal attention and can easily be used in combination with other kreon tools of light, creating an artistic yet responsible use of light sources in a recessed, surface mounted or suspended installation, making it a highly versatile and performing linear lighting system
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitekr_nuit
  • TuoteperheLighting
  • Tuoteryhmäprofile systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-nimikeLighting Posts

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka