Julkaise tuotteesi
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone

    oran stone

    3.9 / 5 tähteä3.9(23 arvostelua)
    The new oran is a first for kreon. kreon is known for its sleek designs and geometrical projects. This time, though, our designers chose to switch gears. Without losing sight of their basic principles of ‘unity in design, simplicity in techniques, and precision in detail’, kreon launches its first ornamental line. The ornamental kreon oran line consists of pendant and ceiling luminaires. The luminaires are available in black and white, or in pure materials such as bronze. The mouth-blown bulbs come in two shapes, round or cone-shaped, or in alabaster. The pendant is optionally covered by a lampshade.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_oran_stone
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäpendant luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3211
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka