Julkaise tuotteesi
up 165
up 165

    up 165

    kreon up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with satin stainless steel trim. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_up_165
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed floor luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-nimikeLighting Posts

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka