Julkaise tuotteesi
wabi
wabi

    wabi

    kreon wabi is an IP65 external spotlight. This compact luminaire is available with a LED lightsource, a 30° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. kreon wabi is a screwbased spotlight. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. The luminaire can be fitted with an optional glare preventor. It's ideal for use in commercial properties or domestic spaces. With the use of the optional installation accessories, this compact spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_wabi
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäprojectors & track systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusLamppu
    • Uniclass 2015 -koodiSs_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting systems
    • OmniClass-numero23-35 47 11 21 15
    • OmniClass-nimikeLighting Posts

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka