Julkaise tuotteesi
wabi pillar 300
wabi pillar 300

    wabi pillar 300

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black retangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughend black glass set in a black powdercoated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekr_wabi_pillar_300
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmäoutdoor lighting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)356
    • Leveys (mm)84
    • Syvyys (mm)62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka