Julkaise tuotteesi
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line

    stark 60 in-line

    kreon stark in‑line 60 is a 60 mm trimless recessed downlight that merges seamlessly with the ceiling, offering pure minimalism, low‑glare precision optics and high‑CRI LED performance for refined architectural environments.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestark-60-in-line
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmärecessed downlight luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90.5
    • Leveys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka