Julkaise tuotteesi
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 / 5 tähteä3.0(10 arvostelua)
    Designer LucidiPevere This wonderfully minimalist coffee table combines mathematical elegance and aesthetic beauty. The Mobius is formed from one sheet of metal, following the principles of the Mobius Strip in mathematics. This gives it a unique appearance, as well as added strength and stability. Made from sheet metal, the Mobius comes with or without a glass surface, which can be supplied in either transparent or smoked varieties. Ideal for modernist living rooms, the Mobius adds a futuristic, beautiful touch to professional and home environments.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemobius
    • TuoteperheDesign tables
    • TuoteryhmäMetal coffee table
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-01-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)215
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät