Julkaise tuotteesi
Mirror Gloss Particle Board
Mirror Gloss Particle Board
    Kronospan

    Mirror Gloss Particle Board

    Mirror Gloss boards are used in home and office furniture, luxury kitchens and retail spaces. They are produced using cutting edge lamination technology to create a surface with an unsurpassed gloss finish. A high quality decorative melamine film is pressed onto a particleboard substrate to create a product that captures and reflects the surrounding light. The range features scratch resistant, light and colorfast unicolored decors.

    Tekniset tiedot
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5) - E-LE

      Features

      - Gloss surface

      - UV stability

      Application

      - Interior frontals

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemirror-gloss-particle-board
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-07-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)2050
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliLaminoitu paperi
    • Valmistettu:Unkari
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Levymateriaalit