Julkaise tuotteesi
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror

    Icon LED Round Wall Mirror

    4.3 / 5 tähteä4.3(11 arvostelua)

    The Icon bathroom mirror is a classic round wall mirror with clean lines and innovative LED lighting that make it a cutting-edge design choice for any powder room, master bath, or en suite. Hang the LED Illuminated wall mirror over your single or twin vanities as a focal point for any bathroom architecture.

    Tekniset tiedot
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteicon-round-mirror
    • TuoteperheLED Mirrors
    • TuoteryhmäIcon
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)24
    • Leveys (tuumaa)24
    • Syvyys (tuumaa)1.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMirror Glass
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (paunaa)12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat