Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

Yksilöity viite: ks_quadro_20_2-2_dm
Brändi: KS-Quadro
Tuoteperhe: calcium silicate
Tuoteryhmä: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Julkaisupäivä: 2017-11-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Materiaali pääasiassa: Calcium silicate
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Muuraus
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Bricks
UNSPSC-koodi: 301316
Uniclass 1.4 Koodi: L83122
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall units
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Masonry wall systems
NBS Reference Koodi: 25-12-10
NBS Reference Kuvaus: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
KaikkiLuokat Numero: 23-13 35 21 13
KaikkiLuokat Otsikko: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®