Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

KS-QUADRO E 20-2,0-DM

Yksilöity viite: ks_quadro_e_20_2-0_dm
Brändi: KS-Quadro
Tuoteperhe: calcium silicate
Tuoteryhmä: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Julkaisupäivä: 2017-11-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 10,5 [N/mm²] mortar M 10


Materiaali pääasiassa: Calcium silicate
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Muuraus
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Bricks
UNSPSC-koodi: 301316
Uniclass 1.4 Koodi: L83122
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall units
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Kuvaus: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Kuvaus: Masonry wall systems
NBS Reference Koodi: 25-12-10
NBS Reference Kuvaus: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
KaikkiLuokat Numero: 23-13 35 21 13
KaikkiLuokat Otsikko: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®