Julkaise tuotteesi
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
    Kvänum

    Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-

    Handle free kitchen cabinet with extra tall drawer and one stainless steel shelf
    Tekniset tiedot
    • Available in 400, 450, 600, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebase-unit-DS0
    • TuoteperheH10-Art
    • TuoteryhmäBase unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa