Julkaise tuotteesi
Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-
Kvänum

Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-

Handle free kitchen cabinet with double extra tall drawers and one stainless steel shelf
Tekniset tiedot
  • Available in 800, 900 mm width and 580 mm depth
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebase-unit-DS1
  • TuoteperheH10-Art
  • TuoteryhmäBase unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework

Alueellinen saatavuus

Eurooppa