Julkaise tuotteesi
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94

Kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer
Tekniset tiedot
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteModule-base-unit-GLF11-94
  • TuoteperheModule
  • TuoteryhmäBase unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework