Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
kvanum/products/22077b40-7d83-46e3-a5b3-56bfba57ca0f
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Tall unit for two integrated micro, shelf, LMM1-60
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Kvänum
Seuraa
Tall unit for two integrated micro, shelf, LMM1-60
Kitchen cabinet for two integrated micro, shelf
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Available in 600 mm width and 580 mm depth
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
tall-unit-LMM1-60-58
Tuoteperhe
H10-Art
Tuoteryhmä
Tall unit
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-04-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1990
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
580
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Asennusohjeet
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Esittelyvideo
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Tuotesertifiointi
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Tekninen kuvaus
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
Uniclass 2015 -koodi
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 -kuvaus
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 15 33 11
OmniClass-nimike
Residential Kitchen Specialty Casework
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa