Julkaise tuotteesi
Tall unit for integrated micro and oven, shelf, LUM1-60
Kvänum

Tall unit for integrated micro and oven, shelf, LUM1-60

Kitchen cabinet for integrated micro and oven, shelf
Tekniset tiedot
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetall-unit-LUM1-60-58
  • TuoteperheH10-Art
  • TuoteryhmäTall unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1990
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
  • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText