Julkaise tuotteesi
Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-
Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-

    Kitchen cabinet 300 mm with four tall inside drawers and four shelves
    Tekniset tiedot
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetall-unit-TRL
    • TuoteperheH10-Art
    • TuoteryhmäTall unit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework